Styki pomocnicze 1NC 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4 HZF302
Cena
121,80 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
MontażOd frontu
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1NC
Wymiary
-
Wysokość10 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość35 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa HZF302
Styki pomocnicze 1NC 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF330,36 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF941,41 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami 63-630 A; HFD…, HZF…
PDF298,80 kB
Wi?cej materia?ów