The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Mier­niki i urządzenia pomia­rowe
  • Licz­niki energii i akcesoria
  • ECR140D
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Pomiar i zarządzanie energią

agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID ECR140D

EAN
3250612231423
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
1063,00  zł
/ szt. *
1063,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID

ECR140D

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych 1 dostępne produkty
  • Przej­ściówka komu­nika­cyjna 1 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA 1 dostępne produkty

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
  • Przej­ściówka komu­nika­cyjna
  • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA
  • HTG485H

    agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m

    398,00 zł  / szt.*
  • HTG468H

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki

    101,00 zł  / szt.*
  • SMC120R

    Rezystor terminujący 120 Ohm

    55,00 zł  / szt.*

Przejdź do kategorii

  • XEM470

    EVCS flow Kontroler dla witty solar

    2270,00  zł  / szt.*
  • TXF121

    KNX e/s Interfejs KNX do liczników energii

    664,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • System magistralny
    MODBUS
  • Układ biegunów
    1P+N
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    40 A
  • Maksy­malne natężenie prądu obwodu pomia­ro­wego
    40 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Połączenie bezpo­średnie
  • Typ połączenia
    Modbus RS-485 3 prze­wody
Wymiary
  • Wyso­kość
    92 mm
  • Szero­kość
    18 mm
  • Głębo­kość
    60 mm
Sprzęt
  • Typ impulsów
    Optyczny
Kompa­ty­bil­ność
  • Odpo­wiednie do
    Zakup/dostawa
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny wejścia pomia­ro­wego
    16 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wyjścia pomia­ro­wego
    16 - 16 mm²
  • Typ złącza/w­tyku magistrali
    Złącze wtykowe przy­łącze­niowe
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    1 - 1 Nm
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
Cechy mechaniczne
  • Nomi­nalny moment dokręcania zacisku cyfro­wego
    0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
  • Układ pomia­rowy
    Pomiar bezpo­średni
  • Typ urządzenia pomia­ro­wego
    Elek­tro­niczny
  • Zakres pomia­rowy prądu
    0,25 - 40,0 A
  • Zakres pomia­rowy napięcia Ph-N
    92 - 276 V
  • Zakres często­tliwości
    45 - 65 Hz
Zasilanie
  • Liczba faz zasilania
    1
Funkcje
  • Klasa dokład­ności
    B
  • Rodzaj taryfy
    - /T1...T8 Modbus
  • Jest skalibro­wany
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 70 °C
Moc
  • Pobór mocy VA
    2 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration ECR140D
PDF
Hager RoHS report ECR140D
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ECR140D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ECR140D

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu ECR140D | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu ECR140D

    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID

    PDF
  • Dane techniczne - Załącznik do produktu

    Zdjęcie Modbus table Summary V1 14 | Hager Polska

    Modbus table Summary V1 14

    Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2022-10-04

    PDF
    836,11 kB
    Zdjęcie Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019) | Hager Polska

    Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)

    XLS
    177,00 kB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Installer Leaflet ECR140D | Hager Polska

    Installer Leaflet ECR140D

    Instrukcja obsługi en-GB, de-DE 2024-01-11

    PDF
    1,91 MB
    Zdjęcie Installer Leaflet ECR140D | Hager Polska

    Installer Leaflet ECR140D

    Instrukcja obsługi ar, pl-PL 2024-01-17

    PDF
    2,00 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15

    PDF
    451,44 kB
    Zdjęcie Liczniki energii elektrycznej, 1-fazowe, 40A; ECM14…, ECP14…, ECR14... | Hager Polska

    Liczniki energii elektrycznej, 1-fazowe, 40A; ECM14…, ECP14…, ECR14...

    PDF
    188,40 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    SRR02505A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 250/5 0,6VA kl.1 nielegalizowany
    SRR02505A
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 250/5 0, 6VA kl.1 nielegalizowany
    Cena
    233,00 zł
    / szt. *
    233,00 zł
    / szt. *
  • 2
    SRR05005B - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany
    SRR05005B
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2, 2VA kl.1 nielegalizowany
    Cena
    250,00 zł
    / szt. *
    250,00 zł
    / szt. *
  • 3
    SRR00805A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0,6VA kl.3 nielegalizowany
    SRR00805A
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0, 6VA kl.3 nielegalizowany
    Cena
    202,00 zł
    / szt. *
    202,00 zł
    / szt. *
  • 4
    SRR01255A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 125/5 0,2VA kl.1 nielegalizowany
    SRR01255A
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 125/5 0, 2VA kl.1 nielegalizowany
    Cena
    220,00 zł
    / szt. *
    220,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SRR01005A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 100/5 0,2VA kl.1 nielegalizowany
    SRR01005A
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 100/5 0, 2VA kl.1 nielegalizowany
    Cena
    207,00 zł
    / szt. *
    207,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32