EVCS flow Kontroler dla witty solar XEM470
EAN
3250615600516
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
2270,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Licznik energii elektrycznej 2 dostępne produkty
-
Moduły komunikacyjne 1 dostępne produkty
-
Przejściówka komunikacyjna 1 dostępne produkty
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Liczba obwodów wejściowych3
Wymiary
-
Szerokość70 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Łączność
-
Rodzaj montażuAdapter do montażu na szynie DIN
-
Tryb transmisjiEthernet
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2023-01-23
PDF1,42 MBInstrukcja montażu pl-PL 2023-01-24
PDF1,10 MBInstrukcja montażu pl-PL 2023-08-16
PDF3,36 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-27
PDF229,16 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-04
PDF183,05 kBDeklaracja zgodności UE
EVCS Sterowniki LLM / Flow; XEM4…, XEM5…
PDF356,27 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Więcej materiałów