EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z gniazdem T2 XVL122S
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do baterii/akumulatorów/ładowarek 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części stacji ładowania pojazdów elektrycznych 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Moc na punkt ładowania22 kW
-
Podłączone obciążenie0,1 - 22 kW
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Liczba faz zasilania1, 3
-
Prąd znamionowy In32 A
-
Liczba punktów ładowania1
-
Z zarządzaniem obciążeniemTak
-
ISO 15118 dostępny z dostawami rozpoczynającymi się odQ3/2026
-
Liczba gniazd domowych0
-
Z wyłącznikiem nadprądowymNie
-
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prąduTak
-
Typ złącza/wtykuTyp 2S.
-
Wysokość370 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość150 mm
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychKontrola dostęu, Alarmy, Informacje podstawowe, Zarządzanie energią urządzenia, Pomiar elektryczny, Szczegółowy pomiar elektryczny, Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych, Tryb zasilania pojazdów elektrycznych (EVSE), Diagnostyka ogólna, Stan roboczy, Źródło zasilania, Diagnostyka oprogramowania
-
Formaty danychMODBUS, OCPP, Custom
-
Szacowany dzienny wolumen danych1 MB - 10 MB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuTak
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Napięcie znamionowe230-240 V
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa XVL122S
EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z gniazdem T2
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, en-US 2025-05-16
PDF19,24 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2025-06-25
PDF19,02 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF13,41 MB -
Ulotka
rodzina witty - poradnik doboru
ulotka
PDF2,00 MB -
Narzędzie
Narzędzie International 2026-08-07
ZIP3,17 MB -
Obiekty BIM Revit
Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11
RFA700,00 kBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11
RFA624,00 kBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11
RFA628,00 kBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11
RFA708,00 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2026-10-26
PDF32,42 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-25
PDF393,70 kB
Deklaracja zgodności UE
EVCS Stacje ładowania witty plus
PDF293,43 kB