EVCS Modem LTE dla stacji witty plus / witty pro XVA285
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość43 mm
-
Głębokość2 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa XVA285
EVCS Modem LTE dla stacji witty plus / witty pro
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-06-29
PDF5,30 MB
Instrukcja montażu International 2026-06-29
PDF9,07 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-22
PDF367,67 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-22
PDF359,67 kB