The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Części zamienne i akcesoria
    • Akcesoria do stacji ładowania
    • XEVA431
    EAN
    3250610010112
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria do stacji ładowania

    Zestaw pomiarowy do EVCS 1 fazowy XEVA431

    Cena
    440,00  zł
    / szt. *
    440,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zestaw pomiarowy do EVCS 1 fazowy

    XEVA431

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      35 mm
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEVA431
    PDF
    RoHS report XEVA431
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEVA431 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEVA431

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEVA431 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEVA431

      Zestaw pomiarowy do EVCS 1 fazowy

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

      PDF
      7,18 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Polska

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Instrukcja obsługi fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      XEVA140 - EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA11x XVA13x
      XEVA140
      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA11x XVA13x
      Cena
      829,50  zł
      / szt. *
      829,50  zł
      / szt. *
    • 2
      XEVA116 - EVCS Zestaw uziemiający
      XEVA116
      EVCS Zestaw uziemiający
      Cena
      1 466,00  zł
      / szt. *
      1 466,00  zł
      / szt. *
    • 3
      XVA245 - EVCS Karta komunikacyjna Ethernet TCP/IP WiFi Modbus RS485 dla miernika XVA6x0
      XVA245
      EVCS Karta komunikacyjna Ethernet TCP/IP WiFi Modbus RS485 dla miernika XVA6x0
      Cena
      896,50  zł
      / szt. *
      896,50  zł
      / szt. *
    • 4
      XVA330 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA330
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      595,00  zł
      / szt. *
      595,00  zł
      / szt. *
    • 5
      XEVA300 - EVCS Zestaw etykiet IOT
      XEVA300
      EVCS Zestaw etykiet IOT
      Cena
      225,80  zł
      / szt. *
      225,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32