Ładowanie pojazdów elektrycznych
Ładuj swój pojazd elektryczny bezpiecznie i efektywnie
Stacje ładowania pojazdów dla różnych typów budynków. W domach jednorodzinnych sprawdzi się witty one, a w budynkach z fotowoltaiką, gdzie zalecany jest system zarządzania energią flow - witty plus. Stacje witty park 2 i witty pro, odpowiednie do budownictwa komercyjnego, umożliwiają użycie kart RFID. Realizują pomiar MID, a komunikacja z OCCP ułatwia zarządzanie i umożliwia obsługę przez operatorów zewnętrznych.
Stacje ładowania
Stacje witty firmy Hager zapewniają komfortowe i bezpieczne ładowanie o mocy do 22 kW. Ponadto są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.
Części zamienne i akcesoria
Dzięki praktycznym akcesoriom stację typu wallbox można zamontować np. na stojaku jako niezależną stację dostępną na podjeździe lub parkingu.
Zarządzanie ładowaniem
Bezpieczne ładowanie bez ryzyka przeciążenia domowej sieci elektrycznej. Statyczna lub dynamiczna kontrola nawet nad 20 stacjami ładowania.