EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x XEVA150
EAN
3250610010099
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
650,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość125 mm
-
Szerokość240 mm
-
Głębokość410 mm
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Materiały
-
MateriałStal szlachetna
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16
PDF15,19 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29
PDF12,71 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-24
PDF187,15 kB
Więcej materiałów