EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania XVA200
Karta komunikacyjna TIC do XEV305 montowana w stacjach ładowania witty firmy Hager umożliwia integrację z inteligentnym licznikiem energii (TIC). Pozwala na precyzyjny odczyt taryf i efektywne zarządzanie zużyciem prądu podczas ładowania pojazdów elektrycznych. To kluczowy element systemów EVCS, zapewniający optymalizację i oszczędność energii.
EAN
3250610103609
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
290,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość88 mm
-
Głębokość16 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu XVA200
EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-04
PDF441,07 kB
Więcej materiałów