EVCS Słupek montażowy do montażu oznakowania pionowego jako rozbudowa XVA13x XVA137
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość810 mm
-
Szerokość180 mm
-
Głębokość80 mm
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
-
MateriałStal
-
KolorCzarny
-
Zdolność obciążeniowa2,210 kg
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu XVA137
EVCS Słupek montażowy do montażu oznakowania pionowego jako rozbudowa XVA13x
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Instrukcja montażu es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB
Instrukcja montażu es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02
PDF3,94 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2024-12-02
PDF6,09 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB