The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Stacje ładowania
    • Stacja ładowania witty one
    • XVR107C
    Stacja ładowania witty one to 1‑fazowe rozwiązanie o mocy 7 kW z 6,5 m kablem ładowania Type 2. Stacja witty one jest przeznaczona głównie do użytku prywatnego i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (IP55), co pozwala na montaż na zewnątrz budynku. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi popularnymi samochodami elektrycznymi. Szybką instalację i konfigurację umożliwia aplikacja Hager Charge.
    EAN
    3250610015254
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Stacja ładowania witty one

    EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z kablem 6,5m T2 XVR107C

    Cena
    2 215,00  zł
    / szt. *
    2 215,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z kablem 6,5m T2

    XVR107C

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych 5 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych
    • XVA245

      EVCS Karta komunikacyjna Ethernet TCP/IP WiFi Modbus RS485 dla miernika XVA6x0

      896,50  zł  / szt.*
    • XVA200

      EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania

      308,90  zł  / szt.*
    • XVA130

      EVCS Stojak dla jednej stacji ładowania witty one, plus, pro

      1 208,00  zł  / szt.*
    • XVA135

      EVCS Stojak dla dwóch stacji ładowania witty one, plus, pro

      1 365,00  zł  / szt.*
    • XVA137

      EVCS Słupek montażowy do montażu oznakowania pionowego jako rozbudowa XVA13x

      489,90  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • XVA310

      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro

      400,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Moc na punkt ładowania
      7 kW
    • Podłączone obcią­żenie
      0,1 - 7 kW
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zasilanie
    • Liczba faz zasilania
      1
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      32 A
    Łącz­ność
    • Liczba punktów ładowania
      1
    Funkcje
    • Z zarządzaniem obcią­żeniem
      Nie
    Sprzęt
    • Liczba gniazd domo­wych
      0
    • Z wyłącz­nikiem nadprądowym
      Nie
    • Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu
      Tak
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Typ 2
    Wymiary
    • Wyso­kość
      370 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      150 mm
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Alarmy, Infor­macje podstawowe, Zarządzanie energią urządzenia, Pomiar elek­tryczny, Szcze­gółowy pomiar elek­tryczny, Sprzęt do zasilania pojazdów elek­trycz­nych, Tryb zasilania pojazdów elek­trycz­nych (EVSE), Diagnostyka ogólna, Diagnostyka sieci, Stan roboczy, Diagnostyka opro­gra­mo­wania
    • Formaty danych
      Custom
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż ścienny
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 50 °C
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XVR107C
    PDF
    RoHS report XVR107C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XVR107C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XVR107C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XVR107C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XVR107C

      EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z kablem 6,5m T2

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      14,72 MB
    • Ulotka

      Zdjęcie rodzina witty - poradnik doboru  | Hager Polska

      rodzina witty - poradnik doboru

      ulotka

      PDF
      2,00 MB
      Zdjęcie ulotka witty one | Hager Polska

      ulotka witty one

      Ulotka pl-PL 2025-07-02

      PDF
      662,54 kB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie International 2026-08-07 | Hager Polska

      Narzędzie International 2026-08-07

      ZIP
      3,72 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11

      RFA
      708,00 kB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11

      RFA
      628,00 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-28 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-28

      PDF
      352,30 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-28 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-28

      PDF
      307,57 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      3
    • 1
      XVR111S - EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z gniazdem T2
      XVR111S
      EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z gniazdem T2
      Cena
      2 100,00  zł
      / szt. *
      2 100,00  zł
      / szt. *
    • 2
      XVR111C - EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z kablem 6,5m T2
      XVR111C
      EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z kablem 6, 5m T2
      Cena
      2 415,00  zł
      / szt. *
      2 415,00  zł
      / szt. *
    • 3
      XVR107S - EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z gniazdem T2
      XVR107S
      EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z gniazdem T2
      Cena
      1 995,00  zł
      / szt. *
      1 995,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32