EVCS Stojak dla jednej stacji ładowania witty one, plus, pro XVA130
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części stacji ładowania pojazdów elektrycznych 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 11 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1280 mm
-
Szerokość280 mm
-
Głębokość157 mm
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
-
MateriałStal
-
KolorCzarny
-
Zdolność obciążeniowa12,265 kg
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu XVA130
EVCS Stojak dla jednej stacji ładowania witty one, plus, pro
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Instrukcja montażu es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB
Instrukcja montażu es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02
PDF3,94 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2024-12-02
PDF6,09 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB