The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Stacje ładowania
    • Stacja ładowania witty plus
    • XVL122CFL
    Stacja ładowania witty plus z kablem Type 2 i sterownikiem flow to kompletne i wydajne rozwiązanie do ładowania pojazdów. Idealna do domów z instalacjami OZE. Umożliwia wykorzystanie energii z fotowoltaiki, szybką integrację z pompami ciepła i buforami CWU. Posiada certyfikację MID oraz funkcję raportowania, co pozwala na zastosowanie komercyjne. Sterownik obsługuje do 7 stacji ładowania, dzięki czemu witty plus znajduje zastosowanie także na niedużych parkingach firmowych.
    EAN
    3250610087862
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Stacja ładowania witty plus

    EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP + EMC z kablem 6,5m T2 XVL122CFL

    Cena
    6 232,00  zł
    / szt. *
    6 232,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP + EMC z kablem 6,5m T2

    XVL122CFL

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych 3 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych
    • XVA130

      EVCS Stojak dla jednej stacji ładowania witty one, plus, pro

      1 208,00  zł  / szt.*
    • XVA135

      EVCS Stojak dla dwóch stacji ładowania witty one, plus, pro

      1 365,00  zł  / szt.*
    • XVA285

      EVCS Modem LTE dla stacji witty plus / witty pro

      386,30  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • XVS002

      EVCS Zestaw akcesoriów z breloczkiem RFID

      210,00  zł  / szt.*
    • XVS116

      EVCS Karta interfejsu użytkownika dla witty plus i witty pro

      450,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Moc na punkt ładowania
      22 kW
    • Podłączone obcią­żenie
      0,1 - 22 kW
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zasilanie
    • Liczba faz zasilania
      1, 3
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      32 A
    Łącz­ność
    • Liczba punktów ładowania
      1
    Funkcje
    • Z zarządzaniem obcią­żeniem
      Tak
    • ISO 15118 dostępny z dostawami rozpo­czyna­jącymi się od
      Q3/2026
    Sprzęt
    • Liczba gniazd domo­wych
      0
    • Z wyłącz­nikiem nadprądowym
      Nie
    • Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu
      Tak
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Typ 2
    Wymiary
    • Wyso­kość
      370 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      150 mm
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Kontrola dostęu, Alarmy, Infor­macje podstawowe, Zarządzanie energią urządzenia, Pomiar elek­tryczny, Szcze­gółowy pomiar elek­tryczny, Sprzęt do zasilania pojazdów elek­trycz­nych, Tryb zasilania pojazdów elek­trycz­nych (EVSE), Diagnostyka ogólna, Stan roboczy, Źródło zasilania, Diagnostyka opro­gra­mo­wania
    • Formaty danych
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      1 MB - 10 MB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż ścienny
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 50 °C
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230-240 V
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122CFL
    PDF
    RoHS report XVL122CFL
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XVL122CFL | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XVL122CFL

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XVL122CFL | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XVL122CFL

      EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP + EMC z kablem 6,5m T2

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, en-US 2026-10-26 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, en-US 2026-10-26

      PDF
      14,70 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-10-26 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-10-26

      PDF
      14,52 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi International 2026-10-19 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
    • Ulotka

      Zdjęcie rodzina witty - poradnik doboru  | Hager Polska

      rodzina witty - poradnik doboru

      ulotka

      PDF
      2,00 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie International 2026-08-07 | Hager Polska

      Narzędzie International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11

      RFA
      628,00 kB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11

      RFA
      708,00 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-17

      PDF
      396,00 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      EVCS Stacje ładowania witty plus z opcją P1 i TIC RF

      PDF
      280,13 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      3
    • 1
      XVL122S - EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z gniazdem T2
      XVL122S
      EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z gniazdem T2
      Cena
      3 308,00  zł
      / szt. *
      3 308,00  zł
      / szt. *
    • 2
      XVL122SFL - EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP + EMC z gniazdem T2
      XVL122SFL
      EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP + EMC z gniazdem T2
      Cena
      5 923,00  zł
      / szt. *
      5 923,00  zł
      / szt. *
    • 3
      XVL122C - EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z kablem 6,5m T2
      XVL122C
      EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z kablem 6, 5m T2
      Cena
      3 623,00  zł
      / szt. *
      3 623,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32