The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Części zamienne i akcesoria
    • Akcesoria do stacji ładowania
    • XEVA116
    EAN
    4012740990462
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria do stacji ładowania
    • Części zamienne i akcesoria
    • Zobacz więcej

    EVCS Zestaw uziemiający XEVA116

    Cena
    1 466,00  zł
    / szt. *
    1 466,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Zestaw uziemiający

    XEVA116

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Stal szlachetna
    Kabel
    • Długość kabla
      10 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEVA116
    PDF
    RoHS report XEVA116
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEVA116 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEVA116

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEVA116 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEVA116

      EVCS Zestaw uziemiający

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-24

      PDF
      187,15 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      XVA330 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA330
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      595,00  zł
      / szt. *
      595,00  zł
      / szt. *
    • 2
      XEVA734 - EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7,5m
      XEVA734
      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
      Cena
      1 050,00  zł
      / szt. *
      1 050,00  zł
      / szt. *
    • 3
      XVA310 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA310
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      400,00  zł
      / szt. *
      400,00  zł
      / szt. *
    • 4
      XEVA150 - EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      XEVA150
      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    • 5
      XVA610 - EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245
      XVA610
      EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245
      Cena
      369,30  zł
      / szt. *
      369,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32