The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Części zamienne i akcesoria
    • Akcesoria do stacji ładowania
    • XEV427
    EAN
    4012740897419
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria do stacji ładowania

    EVCS Uchwyt do montazu XEV601C na ścianie XEV427

    Cena
    760,00  zł
    / szt. *
    760,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Uchwyt do montazu XEV601C na ścianie

    XEV427

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      54 mm
    • Szero­kość
      315 mm
    • Głębo­kość
      0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEV427
    PDF
    RoHS report XEV427
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEV427 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEV427

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEV427 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEV427

      EVCS Uchwyt do montazu XEV601C na ścianie

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2023-03-21 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,01 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2017-06-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Installer leaflet XEV427 | Hager Polska

      Installer leaflet XEV427

      Instrukcja obsługi pl-PL 2014-02-20

      PDF
      550,72 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      XVA310 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA310
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      400,00  zł
      / szt. *
      400,00  zł
      / szt. *
    • 2
      XEVA150 - EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      XEVA150
      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    • 3
      XEVA734 - EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7,5m
      XEVA734
      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
      Cena
      1 050,00  zł
      / szt. *
      1 050,00  zł
      / szt. *
    • 4
      XVA200 - EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania
      XVA200
      EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania
      Cena
      308,90  zł
      / szt. *
      308,90  zł
      / szt. *
    • 5
      XVA330 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA330
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      595,00  zł
      / szt. *
      595,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32