The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Części zamienne i akcesoria
    • Akcesoria do stacji ładowania
    • XEVA300
    EAN
    4012740990127
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria do stacji ładowania

    EVCS Zestaw etykiet IOT XEVA300

    Cena
    225,80  zł
    / szt. *
    225,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Zestaw etykiet IOT

    XEVA300

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1 mm
    • Szero­kość
      162 mm
    • Głębo­kość
      162 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEVA300
    PDF
    RoHS report XEVA300
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEVA300 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEVA300

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEVA300 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEVA300

      EVCS Zestaw etykiet IOT

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      XVA310 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA310
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      400,00  zł
      / szt. *
      400,00  zł
      / szt. *
    • 2
      XEVA150 - EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      XEVA150
      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    • 3
      XEVA734 - EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7,5m
      XEVA734
      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
      Cena
      1 050,00  zł
      / szt. *
      1 050,00  zł
      / szt. *
    • 4
      XVA200 - EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania
      XVA200
      EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania
      Cena
      308,90  zł
      / szt. *
      308,90  zł
      / szt. *
    • 5
      XVA330 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA330
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      595,00  zł
      / szt. *
      595,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32