EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro XVA310
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość88 mm
-
Szerokość69,8 mm
-
Głębokość2 mm
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Długość kabla5 m
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa XVA310
EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2026-03-04
PDF7,49 MB -
Przewodnik
Przewodnik International 2026-09-07
PDF7,49 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Zestawy pomiarowe DLM
PDF273,69 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-09
PDF403,34 kB