EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z gniazdem T2 XVR111S
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do baterii/akumulatorów/ładowarek 4 dostępne produkty -
Akcesoria/części stacji ładowania pojazdów elektrycznych 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Moc na punkt ładowania11 kW
-
Podłączone obciążenie0,1 - 11 kW
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Liczba faz zasilania3
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Liczba punktów ładowania1
-
Z zarządzaniem obciążeniemNie
-
Liczba gniazd domowych0
-
Z wyłącznikiem nadprądowymNie
-
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prąduTak
-
Typ złącza/wtykuTyp 2S.
-
Wysokość370 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość150 mm
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychAlarmy, Informacje podstawowe, Zarządzanie energią urządzenia, Pomiar elektryczny, Szczegółowy pomiar elektryczny, Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych, Tryb zasilania pojazdów elektrycznych (EVSE), Diagnostyka ogólna, Diagnostyka sieci, Stan roboczy, Diagnostyka oprogramowania
-
Formaty danychCustom
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuTak
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa XVR111S
EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z gniazdem T2
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2024-11-21
PDF18,34 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF15,21 MB -
Ulotka
rodzina witty - poradnik doboru
ulotka
PDF2,00 MB
ulotka witty one
Ulotka pl-PL 2025-07-02
PDF662,54 kB -
Narzędzie
Narzędzie International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
Obiekty BIM Revit
Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11
RFA700,00 kBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-11
RFA624,00 kBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11
RFA708,00 kBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-11
RFA628,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-23
PDF369,15 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-12-14
PDF304,79 kB