The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Części zamienne i akcesoria
    • Akcesoria do stacji ładowania
    • XEVA734
    Trwały kabel ładowania XEVA734 do pojazdów elektrycznych z gniazdem Mode 3 / Type 2. Zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie, dzięki prądowi 32 A i długości 7,5 m, która ułatwia podłączenie samochodu czy innego pojazdu elektrycznego do stacji ładowania. Solidna konstrukcja i odporność na warunki atmosferyczne gwarantują długotrwałe użytkowanie w domu i w przestrzeni publicznej.
    EAN
    3250611046660
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria do stacji ładowania

    EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7,5m XEVA734

    Cena
    1 050,00  zł
    / szt. *
    1 050,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7,5m

    XEVA734

    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEVA734 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEVA734

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEVA734 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEVA734

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7,5m

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      EVCS Kable ładowania M3T2/T2; XEVA73…

      PDF
      299,99 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      XVA330 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA330
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 3-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      595,00  zł
      / szt. *
      595,00  zł
      / szt. *
    • 2
      XEVA150 - EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      XEVA150
      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    • 3
      XVA310 - EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      XVA310
      EVCS Zestaw pomiarowy DLM 1-fazowy dla witty one, plus, pro
      Cena
      400,00  zł
      / szt. *
      400,00  zł
      / szt. *
    • 4
      XVA200 - EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania
      XVA200
      EVCS Karta komunikacyjna TIC dla XEV305 do montażu w stacji ładowania
      Cena
      308,90  zł
      / szt. *
      308,90  zł
      / szt. *
    • 5
      XVA610 - EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245
      XVA610
      EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245
      Cena
      369,30  zł
      / szt. *
      369,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32