EVCS Karta komunikacyjna Ethernet TCP/IP WiFi Modbus RS485 dla miernika XVA6x0 XVA245
Karta komunikacyjna Ethernet TCP/IP, WiFi, Modbus RS485 to profesjonalne akcesorium dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych witty firmy Hager. Umożliwia zdalny monitoring, konfigurację i efektywne zarządzanie energią w EVCS witty. Dzięki możliwości połączenia z miernikiem XVA6x0 zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i optymalizację procesu ładowania.
EAN
3250610103630
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
870,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Licznik energii elektrycznej 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość88 mm
-
Szerokość69,8 mm
-
Głębokość12,6 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu XVA245
EVCS Karta komunikacyjna Ethernet TCP/IP WiFi Modbus RS485 dla miernika XVA6x0
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR, it-IT, it-CH 2024-08-19
PDF7,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-06
PDF709,52 kB
Więcej materiałów