The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
  • Części zamienne i akcesoria
  • Akcesoria do stacji ładowania
  • XVA610
  • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
  • Pomiar i zarządzanie energią

EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245 XVA610

Hager XVA610 to miernik Modbus 80 A do stacji ładowania EV z kartą XVA245. To kluczowy element systemu zarządzania energią dla stacji witty firmy Hager. Przeznaczony do jednofazowego dynamicznego zarządzania obciążeniem (DLM), pozwala na precyzyjne monitorowanie prądu i optymalizację ładowania pojazdów elektrycznych. Idealny do instalacji EVCS, zapewnia bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność ładowania.
EAN
3250610087077
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
350,00 zł
/ szt. *
350,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245

XVA610

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • XEM470

    EVCS flow Kontroler dla witty solar

    2270,00  zł  / szt.*
  • XVA245

    EVCS Karta komunikacyjna Ethernet TCP/IP WiFi Modbus RS485 dla miernika XVA6x0

    870,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • System magistralny
    MODBUS
  • Układ biegunów
    1P+N
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    80 A
  • Maksy­malne natężenie prądu obwodu pomia­ro­wego
    80 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Połączenie bezpo­średnie
Wymiary
  • Wyso­kość
    92 mm
  • Szero­kość
    36 mm
  • Głębo­kość
    60 mm
Sprzęt
  • Typ impulsów
    Optyczny
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny wejścia pomia­ro­wego
    33 - 33 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wyjścia pomia­ro­wego
    33 - 33 mm²
  • Typ złącza/w­tyku magistrali
    Złącze wtykowe przy­łącze­niowe
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2 - 2 Nm
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
Cechy mechaniczne
  • Nomi­nalny moment dokręcania zacisku cyfro­wego
    0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
  • Układ pomia­rowy
    Pomiar bezpo­średni
  • Typ urządzenia pomia­ro­wego
    Elek­tro­niczny
  • Zakres pomia­rowy prądu
    0,25 - 80,0 A
  • Zakres pomia­rowy napięcia Ph-N
    92 - 276 V
  • Zakres często­tliwości
    45 - 65 Hz
Zasilanie
  • Liczba faz zasilania
    1
Funkcje
  • Rodzaj taryfy
    T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
  • Jest skalibro­wany
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 70 °C
Moc
  • Pobór mocy VA
    2 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration XVA610
PDF
RoHS report XVA610
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie XVA610 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu XVA610

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu XVA610 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu XVA610

    EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04 | Hager Polska

    Instrukcja montażu de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04

    PDF
    3,09 MB
    Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL, el-GR 2024-11-28 | Hager Polska

    Instrukcja montażu pl-PL, el-GR 2024-11-28

    PDF
    3,07 MB
    Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL, el-GR 2024-11-28 | Hager Polska

    Instrukcja montażu pl-PL, el-GR 2024-11-28

    PDF
    2,90 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Eu Declaration of Conformity | Hager Polska

    Eu Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności fr-FR 2024-11-12

    PDF
    451,08 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTC320H - MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+
    HTC320H
    MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+
    Cena
    1897,00  zł
    / szt. *
    1897,00  zł
    / szt. *
  • 2
    XVA630 - EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 3f dla stacji ładowania z kartą XVA245
    XVA630
    EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 3f dla stacji ładowania z kartą XVA245
    Cena
    575,00 zł
    / szt. *
    575,00 zł
    / szt. *
  • 3
    SRR00635A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 63/5 0,6VA kl.3 nielegalizowany
    SRR00635A
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 63/5 0, 6VA kl.3 nielegalizowany
    Cena
    198,00 zł
    / szt. *
    198,00 zł
    / szt. *
  • 4
    SRR02505A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 250/5 0,6VA kl.1 nielegalizowany
    SRR02505A
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 250/5 0, 6VA kl.1 nielegalizowany
    Cena
    233,00 zł
    / szt. *
    233,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SRR05005B - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany
    SRR05005B
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2, 2VA kl.1 nielegalizowany
    Cena
    250,00 zł
    / szt. *
    250,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32