KNX e/s Interfejs KNX do liczników energii TXF121
EAN
3250615881212
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
635,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Typ złącza/wtykuPołączenie bezpośrednie
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MBInstrukcja montażu es-ES, pl-PL, pt-PT 2019-10-08
PDF3,57 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Interfejs KNX do mierników energii elektrycznej; TXF121
PDF180,23 kB
Więcej materiałów