agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, M-bus, MID ECM310D
EAN
3250612231331
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2686,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnyM-BUS
-
Układ biegunów3P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego125 A
Pojemność
-
Liczba modułów6
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie bezpośrednie
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość107 mm
-
Głębokość60 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Typ impulsówOptyczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego50 - 50 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego50 - 50 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliZłącze wtykowe przyłączeniowe
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania5 - 5 Nm
Cechy mechaniczne
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy prądu0,25 - 125,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-Ph160 - 480 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Liczba taryf licznikaT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy VA2 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,60 W
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-10-02
PDF1,60 MBInstrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-10-02
PDF1,70 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF2,71 MBInstrukcja obsługi pl-PL, ar 2024-01-31
PDF2,82 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Więcej materiałów