Liczn. en.elektr. 3-f, przekł. 1-5A 4M • ECA300C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Mier­niki i urządzenia pomia­rowe
  • Licz­niki energii i akcesoria
  • ECA300C
ECA300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID
ECA300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID

agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID

ECA300C

ECA300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID
ECA300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Pomiar i zarządzanie energią

agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID ECA300C

EAN
3250612231263
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
523,00 zł
/ szt. *
523,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Przej­ściówka komu­nika­cyjna 1 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA 1 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych 8 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Przej­ściówka komu­nika­cyjna
  • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA
  • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
  • HTG465H

    agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m

    259,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG467H

    Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45

    75,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG471H

    Kabel Modbus, 2 x RJ45 + uziemienie, dł. 1m

    211,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG472H

    Kabel Modbus, 2 x RJ45 + uziemienie, dł. 2m

    278,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG474H

    Kabel Modbus, 2 x RJ45 + uziemienie, dł. 5m

    359,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG480H

    Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 20cm

    187,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG481H

    Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m

    222,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG482H

    Kabel Modbus, 2 x RJ45. dł. 2m

    291,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG484H

    Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 5m

    402,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HTG485H

    agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m

    398,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • System magistralny
    MODBUS
  • Układ biegunów
    3P+N
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    5 A
  • Maksy­malne natężenie prądu obwodu pomia­ro­wego
    6 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Modbus RS-485 3 prze­wody
Wymiary
  • Wyso­kość
    90 mm
  • Szero­kość
    72 mm
  • Głębo­kość
    60 mm
Sprzęt
  • Typ impulsów
    Optyczny
Kompa­ty­bil­ność
  • Odpo­wiednie do
    Zakup/dostawa
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku magistrali
    RJ45
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    1 - 1 Nm
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
Cechy mechaniczne
  • Nomi­nalny moment dokręcania zacisku cyfro­wego
    0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
  • Układ pomia­rowy
    Pomiar pośred­ni­/pół­po­średni
  • Typ urządzenia pomia­ro­wego
    Elek­tro­niczny
  • Zakres pomia­rowy prądu
    0,01 - 6,0 A
  • Zakres pomia­rowy napięcia Ph-N
    92 - 276 V
  • Zakres pomia­rowy napięcia Ph-Ph
    160 - 480 V
  • Zakres często­tliwości
    45 - 65 Hz
Zasilanie
  • Liczba faz zasilania
    4
Funkcje
  • Klasa dokład­ności
    B
  • Rodzaj taryfy
    T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
  • Jest skalibro­wany
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 70 °C
Moc
  • Pobór mocy VA
    2 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0,60 W
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration ECA300C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ECA300C (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ECA300C | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ECA300C

  • Dane techniczne - Załącznik do produktu

    Zdjęcie Modbus table Summary V1 14 | Hager Polska

    Modbus table Summary V1 14

    Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2022-10-04

    PDF
    836,11 kB
    Zdjęcie Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019) | Hager Polska

    Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)

    XLS
    177,00 kB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Installer leaflet ECA300C | Hager Polska

    Installer leaflet ECA300C

    Instrukcja obsługi de-DE, en-GB 2024-01-29

    PDF
    3,08 MB
    Zdjęcie Installer leaflet ECA300C | Hager Polska

    Installer leaflet ECA300C

    Instrukcja obsługi pl-PL, ar 2024-01-31

    PDF
    3,19 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15

    PDF
    465,71 kB
    Zdjęcie Liczniki energii elektrycznej, 3-fazowe, półpośrednie 1-5 A; ECA3…C, ECM3…C, ECP3…C, ECR3...C | Hager Polska

    Liczniki energii elektrycznej, 3-fazowe, półpośrednie 1-5 A; ECA3…C, ECM3…C, ECP3…C, ECR3...C

    PDF
    184,53 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTG411H - agardio.manager Serwer monitoringu energii
    HTG411H
    agardio.manager Serwer monitoringu energii
    Cena
    5016,00  zł
    / szt. *
    5016,00  zł
    / szt. *
  • 2
    EC700 - Koncentrator impulsów, 7 wejść, wyjście RS485/MODBUS
    EC700
    Koncentrator impulsów, 7 wejść, wyjście RS485/MODBUS
    Cena
    2195,00  zł
    / szt. *
    2195,00  zł
    / szt. *
  • 3
    ECA180D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, AGARDIO, MID
    ECA180D
    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, AGARDIO, MID
    Cena
    575,00 zł
    / szt. *
    575,00 zł
    / szt. *
  • 4
    ECA180T - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO
    ECA180T
    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO
    Cena
    1056,00  zł
    / szt. *
    1056,00  zł
    / szt. *
  • 5
    ECA310D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, AGARDIO, MID
    ECA310D
    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, AGARDIO, MID
    Cena
    941,00 zł
    / szt. *
    941,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32