agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M ECN140D
EAN
3250612231355
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
547,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów1P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy40 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego40 A
Pojemność
-
Liczba modułów1
Łączność
-
Typ złącza/wtykuPołączenie bezpośrednie
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość58 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Typ impulsówOptyczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZapotrzebowanie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego16 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego16 - 16 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1 - 1 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy natężenia prądu0,25 - 40,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N184 - 276 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Zasilanie
-
Liczba faz zasilania1
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Typ taryfyJednotaryfowy
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy VA2 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-04-25
PDF283,47 kBInstrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-04-25
PDF362,42 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi ar, pl-PL 2024-01-17
PDF998,71 kBInstrukcja obsługi de-DE, en-GB 2024-01-11
PDF917,64 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15
PDF436,75 kB
Więcej materiałów