agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, M-bus, MID ECM300C
EAN
3250612231324
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2686,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnyM-BUS
-
Układ biegunów3P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy5 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego6 A
Pojemność
-
Liczba modułów4
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość60 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Typ impulsówOptyczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego4 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego4 - 4 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliZłącze wtykowe przyłączeniowe
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1 - 1 Nm
Cechy mechaniczne
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar pośredni/półpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy prądu0,01 - 6,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-Ph160 - 480 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Zasilanie
-
Liczba faz zasilania4
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Rodzaj taryfyT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy VA2 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,60 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Załącznik do produktu
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF2,99 MBInstrukcja obsługi pl-PL, ar 2024-01-31
PDF3,11 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15
PDF465,71 kBLiczniki energii elektrycznej, 3-fazowe, półpośrednie 1-5 A; ECA3…C, ECM3…C, ECP3…C, ECR3...C
PDF184,53 kB
Więcej materiałów