The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Mier­niki i urządzenia pomia­rowe
    • Licz­niki energii i akcesoria
    • ECM180D
    EAN
    3250612231317
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Licz­niki energii i akcesoria
    • Licz­niki energii i akcesoria
    • Zobacz więcej

    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, M-bus, MID ECM180D

    Cena
    1 295,00  zł
    / szt. *
    1 295,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, M-bus, MID

    ECM180D

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      M-BUS
    • Układ biegunów
      1P+N
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    • Maksy­malne natężenie prądu obwodu pomia­ro­wego
      80 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie bezpo­średnie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      92 mm
    • Szero­kość
      36 mm
    • Głębo­kość
      60 mm
    Sprzęt
    • Typ impulsów
      Optyczny
    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiednie do
      Zakup/dostawa
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia pomia­ro­wego
      33 - 33 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wyjścia pomia­ro­wego
      33 - 33 mm²
    • Typ złącza/w­tyku magistrali
      Złącze wtykowe przy­łącze­niowe
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2 - 2 Nm
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Cechy mechaniczne
    • Nomi­nalny moment dokręcania zacisku cyfro­wego
      0,50 - 0,50 Nm
    Pomiar
    • Układ pomia­rowy
      Pomiar bezpo­średni
    • Typ urządzenia pomia­ro­wego
      Elek­tro­niczny
    • Zakres pomia­rowy prądu
      0,25 - 80,0 A
    • Zakres pomia­rowy napięcia Ph-N
      92 - 276 V
    • Zakres często­tliwości
      45 - 65 Hz
    Zasilanie
    • Liczba faz zasilania
      1
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      B
    • Rodzaj taryfy
      T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Jest skalibro­wany
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 70 °C
    Moc
    • Pobór mocy (VA)
      2 VA
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ECM180D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ECM180D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ECM180D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ECM180D

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, M-bus, MID

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-02-21 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2 | Hager Polska

      M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2

      XLS
      187,00 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Installer Leaflet ECM180D | Hager Polska

      Installer Leaflet ECM180D

      Instrukcja obsługi de-DE, en-GB 2024-01-10

      PDF
      2,80 MB
      Zdjęcie Installer Leaflet ECM180D | Hager Polska

      Installer Leaflet ECM180D

      Instrukcja obsługi pl-PL, ar 2024-01-17

      PDF
      2,92 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      292,32 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
      Zdjęcie Liczniki energii elektrycznej, 1-fazowe, 80A; ECA18…, ECM18…, ECP18…, ECR18... | Hager Polska

      Liczniki energii elektrycznej, 1-fazowe, 80A; ECA18…, ECM18…, ECP18…, ECR18...

      PDF
      186,16 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ECR310D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, Modbus, MID
      ECR310D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, Modbus, MID
      Cena
      2 758,00  zł
      / szt. *
      2 758,00  zł
      / szt. *
    • 2
      ECM380D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus, MID
      ECM380D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus, MID
      Cena
      2 238,00  zł
      / szt. *
      2 238,00  zł
      / szt. *
    • 3
      ECM300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, M-bus, MID
      ECM300C
      agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, M-bus, MID
      Cena
      3 018,00  zł
      / szt. *
      3 018,00  zł
      / szt. *
    • 4
      ECR140D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID
      ECR140D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID
      Cena
      1 143,00  zł
      / szt. *
      1 143,00  zł
      / szt. *
    • 5
      ECA380D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, AGARDIO, MID
      ECA380D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, AGARDIO, MID
      Cena
      618,50  zł
      / szt. *
      618,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32