The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • HTG457H
    EAN
    3250613138806
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii

    agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet HTG457H

    Cena
    211,00  zł
    / szt. *
    211,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet

    HTG457H

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Złącze­/wtyk typu 1
      USB
    • Złącze­/wtyk typu 2
      RJ45
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Nie
    Kabel
    • Długość kabla
      0,21 m
    Funkcje
    • Z rezystorem końcowym
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    RoHS report HTG457H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTG457H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTG457H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTG457H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTG457H

      agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-04-26 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-04-26

      PDF
      1,26 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13 | Hager Polska

      Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13

      PDF
      617,18 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      257,82 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      HTG457H agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet

      PDF
      180,56 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HTG485H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m
      HTG485H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m
      Cena
      421,90  zł
      / szt. *
      421,90  zł
      / szt. *
    • 2
      HTG481H - Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m
      HTG481H
      Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m
      Cena
      242,60  zł
      / szt. *
      242,60  zł
      / szt. *
    • 3
      HTG465H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      HTG465H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      Cena
      272,00  zł
      / szt. *
      272,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TG018 - KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      TG018
      KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      Cena
      1 042,00  zł
      / szt. *
      1 042,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HTG468H - agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki
      HTG468H
      agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki
      Cena
      106,10  zł
      / szt. *
      106,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32