MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy HTD210H
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (5)Akcesoria opcjonalne
-
Przewody komunikacyjne 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 66 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość97 mm
-
Szerokość97 mm
-
Głębokość46 mm
-
Typ napięcia zasilaniaDC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HTD210H
MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB -
Instrukcja obsługi
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Podręcznik techniczny
PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf
h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A
PDF46,99 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF260,24 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-03
PDF726,58 kB
MCCB h3+ Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy; HTD210H
PDF183,49 kB