MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 250A TM HNB252H
Cena
7 382,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty -
Blok różnicowoprądowy MCCB typ A-HI 1 dostępne produkty -
Napęd silnikowy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In250 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z normą IEC 60947298,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947287,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947281,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947275,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947269,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947263 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947256,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947243,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947236,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947229,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z normą IEC 60947292,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947222,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947215 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947207,50 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 415 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)48 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego35 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 - 185 mm²
Ustawienia
-
Nastawa wyzwalcza termicznego0,63, 0,8, 1
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego0 - 0 A
Kompatybilność
-
Pasuje do szyn DINNie
Wymiary
-
Wysokość165 mm
-
Szerokość140 mm
-
Głębokość96 mm
Instalacja, montaż
-
MontażOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania12 - 12 Nm
Główne atrybuty elektryczne
-
Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycznego0 - 0 ms
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HNB252H
MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 250A TM
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Więcej materiałów