The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 100A TM
HNB102H
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
-
Układ biegunów
4P4D N:0/60%
-
Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą
Tak
-
Jednostka wyzwalania
TM A/A
-
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem
Nie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 415 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
-
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
-
Prąd znamionowy In
100 A
-
Nastawa wyzwalcza termicznego
0.63 / 0.8 / 1
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
9 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
85 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
40 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
40 kA
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
24.8 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
8.3 W
-
-
Czas reakcji przy otwieraniu
10 ms
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
4000
-
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem
Tak
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
35 / 150mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
35 / 185mm²
-
Połączenie
połączenie z przodu
-
Zakres regulacji magnetycznej
600 / 800 / 1000 / 1300 A
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-25…70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-35…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie