MCCB Napęd silnikowy P250 24VDC bez Auto-Reset HXT043H
EAN
3250613154943
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
3273,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Sterownik automatycznego przełącznika między obwodami 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie sterowania AC0 - 0 V
-
Napięcie sterowania DC24 - 24 V
Funkcje
-
Z funkcją autoresetuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2024-03-08
PDF8,39 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kBDeklaracja zgodności UE
MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...
PDF253,34 kB
Więcej materiałów