tehalit.WA Puszka inst. montaż C-profil ramki tehalit PA bezhalogenowy GLT5000
EAN
4012740897013
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
31,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk odciążający przewody 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaStandard 60 mm
Konfiguracja
-
Rodzaj skrzynkiZamknięty
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Liczba jednostek1
Instalacja, montaż
-
Montaż naŚciana tylna
Funkcje
-
Możliwość odciążenia kablaTak
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów