The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskow­nice
    • M5861
    EAN
    4012740123747
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskow­nice
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm
    • tehalit.WA - maskow­nice 50x50 mm
    • Berker Q.3 - system gniazd i łącz­ników
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA Zacisk odciążający przewody M5861

    Cena
    7,80  zł
    / szt. *
    7,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Zacisk odciążający przewody

    M5861

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Czarny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration M5861
    PDF
    RoHS report M5861
    PDF
    PEP International 2024-11-14
    PDF
    423,04 kB
    PEP International 2024-11-14
    PDF
    392,41 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie M5861 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu M5861

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa M5861 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa M5861

      tehalit.WA Zacisk odciążający przewody

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      75940403 - Płytka centralna do przyłącza czujników, stal szlachetna, lakierowana
      75940403
      Płytka centralna do przyłącza czujników, stal szlachetna, lakierowana
      Cena
      138,40  zł
      / szt. *
      138,40  zł
      / szt. *
    • 2
      75940409 - Płytka centralna do przyłącza czujników, biały
      75940409
      Płytka centralna do przyłącza czujników, biały
      Cena
      33,80  zł
      / szt. *
      33,80  zł
      / szt. *
    • 3
      16216009 - Berker Q.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały aksamit
      16216009
      Berker Q.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały aksamit
      Cena
      28,40  zł
      / szt. *
      28,40  zł
      / szt. *
    • 4
      WDE503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      WDE503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      Cena
      110,30  zł
      / szt. *
      110,30  zł
      / szt. *
    • 5
      WDE503101 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
      WDE503101
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
      Cena
      65,60  zł
      / szt. *
      65,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32