EAN
4012740220057
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
82,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Konfi­guracja puszki
    Zamknięty
  • Wersja
    2-krotny
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    Für fron­trastende Geräte­ein­bau­sys­teme
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    Stan­dard 60mm
Wymiary
  • głębo­kość
    47 mm
  • Długość
    142 mm
  • Szero­kość
    64 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie