tehalit.BRHP Kanał PC-ABS podstawa 65x130, biały, bezhalogenowy BRHP6513019016
EAN
4012740014557
Liczba w opakowaniu
8 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
201,20zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
BRHP08029016
tehalit.BRHP Pokrywa kanału 80mm, bezhalogenowy, biały
49,20zł/ Metr
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownica 4 dostępne produkty
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 10 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość65 mm
-
Szerokość130 mm
-
Długość2000 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
-
Szerokość osłony 180 mm
-
Szerokość osłony 20
-
Szerokość osłony 30
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyTak
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Łączność
-
Akcesoria łączenioweBez łącznik apodstawy
Sprzęt
-
Z klamrą zaciskową kablaNie
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-31
PDF186,84 kBtehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS; BRHP ..
PDF186,04 kB
Więcej materiałów