tehalit.BRHP Pokrywa kanału 80mm, bezhalogenowy, biały BRHP08029016

EAN
4012740014533
Liczba w opakowaniu
24 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
49,20zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
  • hastam­per­pro­of­fi­xing
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    Stan­dard 60mm, 45mm, CEE, KNX, MCB
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    Łącznik podstawy poza zestawem
Wymiary
  • Długość
    2000 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    1
Materiał
  • Materiał
    PC/ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Liczba komór / prze­działów
    1 / 2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…65 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie