tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany BRAP0802ELN
EAN
4012740887779
Liczba w opakowaniu
16 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
137,10zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaAnodowane
-
KolorAluminium
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
-
Powiązane serieBRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium; BRAP..., L...
PDF193,09 kB
Więcej materiałów