The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • BRP65XXX9
    EAN
    4012740213523
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej

    tehalit.BRP Łącznik podstaw, 1kpl.=2szt. BRP65XXX9

    Cena
    15,10  zł
    / Komplet *
    15,10  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BRP Łącznik podstaw, 1kpl.=2szt.

    BRP65XXX9

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      65 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Biały
    Sprzęt
    • Z wyrów­na­niem poten­cjałów
      Nie
    • Powią­zane serie
      BRHP 65x130, BRHP 65x170, BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BRP65XXX9
    PDF
    RoHS report BRP65XXX9
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BRP65XXX9 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BRP65XXX9

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BRP65XXX9 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BRP65XXX9

      tehalit.BRP Łącznik podstaw, 1kpl.=2szt.

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-14

      PDF
      312,61 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BRS651709 - tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x170
      BRS651709
      tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x170
      Cena
      75,00  zł
      / Komplet *
      75,00  zł
      / Komplet *
    • 2
      R6600VERZ - tehalit.BRS Wspornik uziemiający 100mm blacha stal ocynk
      R6600VERZ
      tehalit.BRS Wspornik uziemiający 100mm blacha stal ocynk
      Cena
      17,20  zł
      / szt. *
      17,20  zł
      / szt. *
    • 3
      L5561 - tehalit.VK Nożyce do cięcia kanałów W<80mm
      L5561
      tehalit.VK Nożyce do cięcia kanałów W<80mm
      Cena
      931,10  zł
      / szt. *
      931,10  zł
      / szt. *
    • 4
      BRS1001309 - tehalit.BRS Łącznik podstawy 100x130
      BRS1001309
      tehalit.BRS Łącznik podstawy 100x130
      Cena
      154,40  zł
      / Komplet *
      154,40  zł
      / Komplet *
    • 5
      BRS852109B - tehalit.BRS Łącznik podstawy 85x210 pokrywa 120
      BRS852109B
      tehalit.BRS Łącznik podstawy 85x210 pokrywa 120
      Cena
      138,00  zł
      / Komplet *
      138,00  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32