tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x130 BRS651309

EAN
4012740217651
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
TEH
Cena
70,50zł
/ Komplet *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    65 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    130 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    1
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Wypo­sażenie
  • Liczba komór / prze­działów
    1
Zasto­so­wanie
  • Rodzaj połączenia
    Część sprzęga­jąca
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie