tehalit.LFH Przegroda z PC ABS H60mm MH2026
EAN
4012740858335
Liczba w opakowaniu
50 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
36,30zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Powiązane serieBRHP 65x130, LFH 60x90, LFH 60x110, LFH 60x150
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF41,84 kBDeklaracja zgodności UE
tehalit.LFH Kanały elektroinstalacyjne bezhalogenowe PC/ABS; G17…, LF…, LFF…, LFH…, M54…, M72…, MH…
PDF361,26 kB
Więcej materiałów