tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm L4183GNGE
EAN
4012740250894
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
12,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość600 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu4 - 4 mm²
Łączność
-
Liczba przewodów1
-
Powiązane serieAKA 18x125, SLA 18x75