tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm L4182GNGE
Cena
13,40 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość300 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu4 - 4 mm²
Łączność
-
Liczba przewodów1
-
Powiązane serieAKA 18x125, BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Kolumna elektroinstalacyjna serii 45, Kolumna elektroinstalacyjna serii 45 Eco, SLA 18x75
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa L4182GNGE
tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
PDF -
MarketingCatalogue
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB
Wi?cej materia?ów