tehalit.WA Maskownica do puszek gniazd CEE DA200 PC/ABS biały G33759016
EAN
4012740016018
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
73,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo CEE 2 dostępne produkty
-
Puszka przyłączeniowa do kanałów elektroinstalacyjnych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość97 mm
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Liczba jednostek1
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Wbudowana skrzynka CEE
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Sprzęt
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej