The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • tehalit.WA - puszki instalacyjne CEE
    • G3374LAN
    EAN
    4012740909570
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA - puszki instalacyjne CEE

    BRN/DA200 Maskownica gniazda CEE PC/ABS bezhalogenowy alu G3374LAN

    Cena
    140,90  zł
    / szt. *
    140,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    BRN/DA200 Maskownica gniazda CEE PC/ABS bezhalogenowy alu

    G3374LAN

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych
    • G2744

      tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE

      239,50  zł  / szt.*
    • G2745

      tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE montaż krawędziowy

      239,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      80 mm
    • Długość
      96 mm
    • Szero­kość pokrywy
      80 mm
    • Śred­nica otworu
      52 mm
    • Szero­kość otworu
      61 mm
    • Liczba jednostek
      1
    Konfi­guracja
    • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
      Wbudowana skrzynka CEE
    • Nakładka
      Tak
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    • Kolor
      Alumi­nium
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration G3374LAN
    PDF
    RoHS report G3374LAN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie G3374LAN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu G3374LAN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa G3374LAN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa G3374LAN

      BRN/DA200 Maskownica gniazda CEE PC/ABS bezhalogenowy alu

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G33759016 - tehalit.WA Maskownica do puszek gniazd CEE DA200 PC/ABS biały
      G33759016
      tehalit.WA Maskownica do puszek gniazd CEE DA200 PC/ABS biały
      Cena
      85,30  zł
      / szt. *
      85,30  zł
      / szt. *
    • 2
      G2745 - tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE montaż krawędziowy
      G2745
      tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE montaż krawędziowy
      Cena
      239,50  zł
      / szt. *
      239,50  zł
      / szt. *
    • 3
      G33747035 - tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy jasnoszary
      G33747035
      tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy jasnoszary
      Cena
      48,50  zł
      / szt. *
      48,50  zł
      / szt. *
    • 4
      G2744 - tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE
      G2744
      tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE
      Cena
      239,50  zł
      / szt. *
      239,50  zł
      / szt. *
    • 5
      G33749016 - tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy biały
      G33749016
      tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy biały
      Cena
      48,50  zł
      / szt. *
      48,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32