tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy biały G33749016

EAN
4012740992961
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
42,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    97 mm
  • Szero­kość otwarcia
    61 mm
  • Wyso­kość otwarcia
    52 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
Materiał
  • Materiał
    PC/ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie