tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu biały BRAP6513019016
EAN
4012740014472
Liczba w opakowaniu
8 Metry
Grupa rabatowa
TEH
413,60zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa do kanałów/kolumn elektroinstalacyjnych 1 dostępne produkty
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału ściennego 2 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 4 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość65 mm
-
Szerokość130 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny7200 - 7200 mm²
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
-
Szerokość osłony 180 mm
-
Szerokość osłony 20
-
Szerokość osłony 30
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)19
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)37
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweAkcesoria łącznika są osobnym elementem
Sprzęt
-
Z klamrą zaciskową kablaNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium; BRAP..., L...
PDF193,09 kB
Więcej materiałów