tehalit.WA Maskownica 120mm 1-kr 50x50mm pole opis. PC-ABS bezhalog. jasnoszary GR1202B7035

EAN
4012740982764
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
36,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • System kanałów
    BRA, BRS
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    GLT5000, GLT5010
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    Stan­dard 60mm
Wymiary
  • Długość
    103 mm
  • Szero­kość otwarcia
    50 mm
  • Wyso­kość otwarcia
    50 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie