tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy biały GR1200A9016

EAN
4012740993289
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
31,50zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 4 dostępne produkty
  • Płytka nośna 6 dostępne produkty
  • Płytka czołowa dla tech­nologii komu­nika­cyjnej 1 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    103 mm
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
  • Śred­nica otwarcia
    0
  • Wyso­kość otwarcia
    55 mm
  • Szero­kość otworu
    55 mm
  • Liczba jednostek
    1
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    Urządzenie z płytką centralną
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie