tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog l.alu GR1202ALAN
EAN
4012740982757
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
62,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka przyłączeniowa do kanałów elektroinstalacyjnych 4 dostępne produkty
-
Zestaw instalacyjny dla technologii komunikacyjnej 6 dostępne produkty
-
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość103 mm
-
Szerokość pokrywy120 mm
-
Średnica otwarcia0
-
Wysokość otwarcia55 mm
-
Szerokość otworu55 mm
-
Liczba jednostek1
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Urządzenie z płytką centralną
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweTak
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów